Raccords de test System MINIMESS®
Applications
- Sociétés de service d'étalonnage et secteur tertiaire
- Etalonnages sur site
- Etablissements de maintenance et de service
- Test de pression
Particularités
- Raccord fileté prêt à brancher
- Le clapet anti-retour intégré permet une installation et un démontage sans fuites
- Pose sans outillage des raccords filetés
Description
Domaines d'application
Les deux kits de connexion contiennent différents raccords de test pour adapter les produits d'étalonnage WIKA aux process existants avec des raccords rapides de la série MINIMESS® 1620 ou MINIMESS® 1215. Le choix et la quantité sont spécialement configurés pour les différents produits d'étalonnage WIKA.
Deux jeux de raccords pour des systèmes différents
En pratique, on trouve souvent les raccords de test des séries 1620 et 1215 de connexions. Les numéros représentent les tailles de filetage des raccords de test : 1620 pour la taille de filetage M16 x 2 et 1215 pour la taille de filetage M12 x 1,5.
Pour cette raison, WIKA propose un jeu de raccords pour chacun des deux systèmes.
Différents types d'adaptateur
Les composants des deux jeux peuvent être divisés en 4 catégories différentes.
- Les raccords de test ont un filetage mâle spécifique à la série d'un côté et un filetage mâle BSP ou NPT de l'autre côté. Le raccord est également équipé d'un clapet anti-retour.
- Les connexions directes pour des instruments de mesure sont munies d'un filetage femelle spécifique à la série d'un côté et d'un mandrin en métal à l'intérieur. Le mandrin en métal sert à ouvrir les clapets anti-retour des raccords de test.
- Les adaptateurs du flexible ont un filetage mâle spécifique des deux côtés. A la différences des raccords, ils n'ont pas de clapet anti-retour intégré et conviennent tout particulièrement pour le raccordement de deux flexibles.
- Les flexibles de raccordement sont munis d'un filetage femelle spécifique à la série des deux côtés.