Model
CPK-MM
Złącza testowe "System MINIMESS®"
Wybrane dokumenty
Zastosowanie
- Firmy świadczące usługi kalibracji i przemysł usługowy
- Kalibracja bezpośrednio na miejscu
- Konserwacja i obiekty serwisowe
- Test ciśnieniowy
Specjalne właściwości
- Złącze wtykowe i gwintowane
- Zintegrowany zawór zwrotny umożliwia szczelny montaż i demontaż
- Montaż połączeń gwintowanych nie wymagający narzędzi
Opis
Obszary zastosowań
Oba zestawy przyłączeniowe zawierają różne złącza testowe do adaptacji przyrządów kalibracyjnych WIKA do istniejących procesów z szybkozłączami serii MINIMESS® 1620 lub MINIMESS® 1215. Wybór i ilość adapterów są specjalnie skonfigurowane dla różnych przyrządów kalibracyjnych WIKA.
Dwa zestawy połączeń dla różnych systemów
W praktyce często spotyka się złącza testowe serii 1620 i 1215. Liczby oznaczają rozmiary gwintów złącza testowego: 1620 oznacza rozmiar gwintu M16 x 2, a 1215 rozmiar gwintu M12 x 1,5.
Z tego powodu WIKA oferuje jeden zestaw połączeń dla każdego z obu systemów.
Różne typy adapterów
Składniki obu zestawów można podzielić na 4 różne kategorie.
- Złącza testowe mają gwint zewnętrzny specyficzny dla serii po jednej stronie i gwint zewnętrzny BSP lub NPT po drugiej stronie. Złącze jest również wyposażone w zawór zwrotny.
- Bezpośrednie złącza do przyrządów pomiarowych mają z jednej strony specyficzny dla serii gwint wewnętrzny z wewnętrznym metalowym trzpieniem. Metalowy trzpień służy do otwierania zaworów zwrotnych złączy testowych.
- Adaptery węży mają gwint zewnętrzny specyficzny dla serii po obu stronach. W przeciwieństwie do złączek, nie mają one zintegrowanego zaworu zwrotnego i są szczególnie odpowiednie do łączenia dwóch węży.
- Węże pomiarowe mają gwint wewnętrzny specyficzny dla serii po obu stronach.