정밀 고압 컨트롤러 (Precision High-Pressure Controller)
적용 분야
- 트랜스미터 및 압력 게이지 제조업체
- 교정 서비스 회사와 서비스 산업
- 산업 (실험실, 작업장 및 생산)
- R&D 연구소
- 국립 협회 및 기관
주요 특징
- 압력 범위: 5 ... 700 bar 에서 20 ... 1,600 bar까지 [75 ... 10,000 psi 에서 290 ... 23,000 psi]
- 압력 유체: 유압 오일 또는 물
- 제어 안정성: 0.005 % of FS
- 정확도: 0.01 % of FS에 이름
- 상호 교환 가능한 통합 기준 센서(reference sensors)
제품 설명
어플리케이션
모델 CPC8000-H 정밀 유압 고압 컨트롤러는 높은 정확도와 제어 안정성으로 모든 타입의 고압 계기의 자동 검사 또는 교정을 위한 공장/작업 표준으로 특히 적합합니다. 그러나 오토프레타즈(autofrettage) 어플리케이션 또는 주기적 압력 부하 테스트 (cyclic pressure-load test)는 견고성과 신뢰성으로 인해 이상적인 애플리케이션 분야이기도 합니다.전압 공급 장치 이외의 컨트롤러에 공급할 경우 공압 제어 회로에는 깨끗하고 건조한 압축공기만 필요합니다. 출력 쪽에 압력 유체로는 유압오일 또는 물 (또는 요청 시, 다른 유체) 을 사용할 수 있습니다.
디자인
CPC8000-H는 모델 CPC8000-HC 압력 컨트롤러와 기준 압력 센서(reference pressure sensors)가 있는 모델 CPC8000-HM 유압 모듈의 두 가지 구성 요소로 구성됩니다. 유압 모듈은 두 가지 버전으로 이용 가능합니다. 압력 범위가 5 ~ 700 bar [75 ~ 10,000 psi] 인 저압 버전과 압력 범위가 20 ... 1,600 bar [290 ... 23,000 psi]인 고압 버전으로 각 적합한 기준 압력 센서가 있습니다.
이 전체 시스템은 19 인치 플러그인 케이스(19" plug-in case) 또는 19 인치 랙(19" rack)에 내장되어 있습니다. 센서는 컨트롤러를 분해하지 않고 유압 모듈 전면에서 변경할 수 있습니다.
기능
이 컨트롤러는 전문 기술을 통해 원하는 압력값을 빠르고 쉽게 조절할 수 있습니다. 대형 터치 스크린과 간단하고 직관적인 메뉴 탐색은 사용하는데 최대의 편의성을 제공합니다. 또한, 다양한 메뉴 언어가 지원됩니다.현재 측정값 및 설정값 등의 필요한 모든 정보를 대형 터치 스크린 화면으로 확인할 수있습니다. 옵션으로 측정된 값을 다른 압력 단위로도 표시할 수 있습니다. 압력 컨트롤러는 시리얼 인터페이스를 통해 원격으로 제어할 수 있습니다. 이로 인해 다른 압력 컨트롤러를 위한 광범위한 에뮬레이션 명령 세트를 사용할 수 있습니다.