Drukregelaar
Hydraulische hogedrukuitvoering
Toepassingen
- Fabrikanten van transmitters en manometers
- Kalibratie- en dienstverlenende bedrijven
- Industrie (laboratorium, werkplaats en productie)
- Onderzoeks- en ontwikkelingslaboratoria
- Nationale instituten en instellingen
Bijzondere eigenschappen
- Drukbereiken: 75 ... 10.000 psi tot 290 ... 23.000 psi [5 ... 700 bar tot 20 ... 1.600 bar]
- Drukmedium: Hydraulische olie of water
- Controlestabiliteit < 0,005 % van FS
- Nauwkeurigheid: tot 0,01 % van FS
- Uitwisselbare referentiedruksensoren
Omschrijving
Toepassing
De hydraulische drukregelaar CPC8000-H wordt vanwege de hoge nauwkeurigheid en regelstabiliteit gebruikt als werkstandaard voor het automatisch testen of kalibreren van alle soorten hogedrukmeetinstrumenten. Cyclische drukbelastingstests zijn ook ideale toepassingsgebieden omdat de hydraulische drukregelaar duurzaam en betrouwbaar is.
Behalve de voedingsspanning is er alleen schone, droge perslucht voor het pneumatische besturingscircuit nodig om de hydraulische drukregelaar te bedienen. Alsmedium aan de uitgangszijde kan hydraulische olie of water (of, op aanvraag, andere media) worden gebruikt.
Ontwerp
De hydraulische drukregelaar CPC8000-H bestaat uit twee onderdelen; de drukregelaar CPC8000-HC en de hydraulische module CPC8000-HM met referentiedruksensoren. De hydraulische module is verkrijgbaar in twee versies: een lagedrukversie met een drukbereik van 75 ... 10.000 psi [5 ... 700 bar] en een hogedrukversie met een drukbereik van 290 ... 23.000 psi [20 ... 1.600 bar], elk met geschikte referentiedruksensoren.
Het complete hydraulische drukregelsysteem is verkrijgbaar als draagbare wagen of ingebouwd in een 19 in. rek. De sensoren kunnen via de voorkant van de hydraulische module worden vervangen, zonder de controller uit de wagen of het rek te hoeven halen.
Functionaliteit
De gewenste drukwaarde van de hydraulische drukregelaar wordt snel en eenvoudig geregeld via de gespecialiseerde regelaar. Het grote touchscreen en de eenvoudige, intuïtieve menunavigatie maken de hydraulische drukregelaar gebruiksvriendelijk. Bovendien verhoogt een groot aantal menutalen het aantal internationale toepassingen.
Alle benodigde informatie, zoals de huidige meetwaarde en het instelpunt, staat op één scherm. De gemeten waarden kunnen ook in andere drukeenheden worden weergegeven. De hydraulische drukregelaar kan op afstand worden bediend via verschillende seriële interfaces. Daarnaast is een groot aantal emulatiecommando's voor andere drukregelaars beschikbaar.