精密高圧コントローラ
用途
- 温度センサおよびトランスミッタの製造業者
- 校正サービスを行う企業や業種
- 産業界(実験、研究、生産)
- 研究開発ラボ
- 国立研究所および機関
特徴
- 圧力レンジ 5 ... 700 bar up to 20 ... 1,600 bar
(75 ... 10,000 psi up to 290 ... 23,000 psi) - 測定媒体:油圧オイルまたは水
- 制御安定性(%)0.005 % of FS
- 精度はFS±0.01%
- 交換可能な基準圧力センサー
製品説明
用途
モデルCPC8000-H高精度油圧式高圧コントローラは、高い精度と制御の安定性のために、すべてのタイプの高圧測定装置の自動テストまたは較正の工場/作業標準として特に適しています。自家施用や周期的な圧力負荷試験は、堅牢性と信頼性が高く理想的なアプリケーション分野です。
電圧供給以外のコントローラへの供給には、空気圧制御回路用の清浄な乾燥圧縮空気が必要です。出力側の圧力媒体として、作動油または水(または要求に応じて他の媒体)を使用することができます。
デザイン
CPC8000-Hは、モデルCPC8000-HC圧力コントローラと基準圧力センサを備えたモデルCPC8000-HM油圧モジュールの2つのコンポーネントで構成されています。油圧モジュールには、2種類のバージョンが用意されています。
5〜700 bar(75〜10,000 psi)のバーと高圧バージョン、20〜1,600 barの圧力範囲(290 ... 23,000 psi)の範囲内
完全なシステムは、19インチのプラグインケースまたは19インチラックに内蔵されています。センサーは、完全なコントローラー(例えば、較正リグの外)を分解することなく、油圧モジュールの前面から変更することができます。
機能
その専門技術により、コントローラからの希望の圧力値が迅速かつ簡単に調整されます。最大の使いやすさは、大型のタッチスクリーンと、シンプルで直観的なメニューナビゲーションによって実現されています。さらに、その操作性は、多数のメニュー言語の利用可能性によってさらにサポートされています。
大型タッチスクリーンでは、現在の測定値や設定値などの必要な情報をすべて1つの画面に表示できます。オプションで、測定値を別の圧力単位で表示することもできます。圧力コントローラは、利用可能なシリアルインタフェースを介して遠隔制御することができます。これらを介して、他の圧力コントローラ用の広範なエミュレーションコマンドセットが利用可能です。