Controlador de presión
Versión hidráulica de alta presión
Aplicaciones
- Fabricantes de transmisores y manómetros
- Empresas de calibración y servicios
- Industria (laboratorio, taller y producción)
- Laboratorios de investigación y desarrollo
Características
- Rangos de presión: 5 ... 700 bar hasta 25 ... 2.895 bar [75 ... 10.000 psi hasta 360 ... 42.000 psi].
- Medio de presión: Aceite hidráulico o agua
- Estabilidad de regulación: hasta 0,005 % del valor final
- Exactitud: hasta 0,008 % IS-33
- Sensores de presión de referencia intercambiables
Descripción
Aplicaciones
En virtud de su alta exactitud de medición y estabilidad de regulación, el controlador hidráulico de alta presión modelo CPC8000-H es ideal como patrón de taller o de uso para la calibración o control automáticos de dispositivos de medición de alta presión de cualquier tipo. Las aplicaciones de autofrettage y las pruebas cíclicas de carga de presión son áreas de aplicación ideales gracias a su diseño robusto y su fiabilidad. Se necesita aire comprimido limpio y seco para alimentar la entrada del circuito de control neumático. Como medio de presión en la salida se utiliza aceite hidráulico, agua u otros medios a petición.
Versión
El CPC8000-H consta de dos componentes: el controlador de presión neumático modelo CPC8000-HC y el módulo hidráulico modelo CPC8000-HM con los transductores de presión de referencia. El módulo hidráulico está disponible en tres versiones: una versión de baja presión con un rango de control de 5 ... 700 bar [75 ... 10.000 psi], una versión de alta presión con un rango de control de 20 ... 1.600 bar [290 ... 23.000 psi] y una versión de presión ampliada con 25 ... 2.895 bar [360 ... 42.000 psi].
El sistema completo está disponible como gabinete enchufable de 19" o integrado en un rack de 19". Los sensores pueden sustituirse a través de la parte frontal del módulo hidráulico sin tener que retirar el controlador.
Funcionalidad
Mediante una tecnología especializada, el controlador regula el valor de presión deseado. La máxima simplicidad de manejo se alcanza mediante la pantalla táctil y la navegación sencilla e intuitiva por el menú. Además, su facilidad de manejo se ve reforzada por la disponibilidad de numerosos idiomas de menú.
En la pantalla táctil de grandes dimensiones se encuentra toda la información necesaria en una interfaz, como valores actuales nominales y medidos.
Además, los valores medidos pueden visualizarse en 39 unidades de presión. El presostato hidráulico puede controlarse a distancia mediante varias interfaces remotas diferentes. Se dispone de una gran variedad de emulaciones de conjuntos de instrucciones de otros controladores de presión.