应用
CPC8000-H型液体高压控制器准确度高、控制稳定性好,特别适合在对各类高压测量仪表进行自动测试和校验时作为工厂/工作标准。另外,该液体高压控制器坚固可靠,也是自增强应用领域或循环压力载荷测试的理想选择。
使用清洁干燥的压缩空气或者氮气作为气动部分的驱动气源。可以使用液压油、水或客户要求的其他介质作为工作介质。
设计
CPC8000-H型液体高压控制器由两个组件构成,即CPC8000-HC气动压力控制器和配备参考压力传感器的CPC8000-HM液压模块。液压模块提供三个版本:低压模块控制范围为0.5 ... 70 MPa [75 ... 10,000 psi];高压模块为2 ... 160 MPa [290 ... 23,000 psi];超高压压力模块为2.5 ... 289.5 MPa [360 ... 42,000 psi]。
完整系统分为19英寸插接式机箱或19英寸机架内置式两种形式。通过液压模块正面即可更换传感器,而无需拆卸整个控制器。
功能
本液体高压控制器采用专用技术,可调节至所需的压力值。触摸屏和简单直观的菜单导航设计,使其操作极为简便。同时,多种菜单语言选择进一步提升了易用性。触摸屏上会显示所有必要信息,如当前测量值和设定值等。
此外,测量值支持以39种压力单位显示。本液体高压控制器可通过多种远程接口进行远程控制, 并提供适用于其他压力控制器的多种模拟指令集。