Controllore di pressione
Versione idraulica per alte pressioni
Applicazioni
- Produttori di trasmettitori di pressione e manometri
- Società di calibrazione ed assistenza tecnica
- Industria (laboratori, officine e produzione)
- Laboratori di ricerca e sviluppo
Special Features
- Campi di pressione: da 5 ... 700 bar a 25 ... 2.895 bar [da 75 ... 10.000 psi da 360 ... 42.000 psi]
- Fluido di pressione: olio idraulico o acqua
- Stabilità controllo: fino a 0,005 % del FS
- Precisione: fino a 0,008 % IS-33
- Trasduttori di pressione campione intercambiabili
Altre caratteristiche
Applicazione
Il controllore idraulico di alta pressione CPC8000-H è adatto soprattutto come campione di lavoro/aziendale per il test o la taratura automatica di tutti i tipi di strumenti di misura ad alta pressione, grazie alla sua elevata accuratezza e stabilità di controllo. Applicazioni di trattamento d’indurimento (autofrettage) e prove cicliche di carico della pressione rappresentano le applicazioni ideali grazie alla sua robustezza e affidabilità. Per l’alimentazione dell’ingresso del circuito di controllo pneumatico è necessaria aria compressa pulita. Come fluido di pressione sul lato uscita vengono impiegati olio idraulico, acqua o altri fluidi su richiesta.
Esecuzione
Il CPC8000-H è costituito da due componenti, il controllore di pressione pneumatico CPC8000-HC e il modulo idraulico CPC8000-HM con i trasduttori di pressione campione. Il modulo idraulico è disponibile in tre versioni: per basse pressioni, con un range di controllo di 5 ... 700 bar [75 ... 10.000 psi], per alte pressioni, con un range di controllo di 20 ... 1.600 bar [290 ... 23.000 psi] e una versione per pressione estesa, con un range di controllo di 25 ... 2.895 bar [360 ... 42.000 psi].
Il sistema completo è disponibile predisposto per il montaggio a rack 19" o incorporato in un rack da 19". I sensori possono essere sostituiti dal frontale del modulo idraulico, senza dover smontare il controllore.
Funzionalità
Grazie alla speciale tecnologia, il controllore regola il valore di pressione desiderato. La massima semplicità viene raggiunta grazie al touchscreen e al menu di navigazione semplice e intuitivo. Inoltre, la sua operatività è ulteriormente supportata dalla disponibilità di menu in varie lingue.
Sul touchscreen vengono visualizzate tutte le informazioni necessarie come il valore di misura attuale e il valore nominale.
In aggiunta, i valori misurati possono essere visualizzati in 39 unità di pressione. Il controllore di pressione idraulico può essere comandato in remoto tramite diverse interfacce remote differenti. Sono disponibili numerosi comandi di emulazione di altri controllori di pressione.