Controlador de pressão
Versão hidráulica de alta pressão
Aplicações
- Fabricantes de transmissores e manômetros
- Empresas de calibração e serviços
- Indústria (laboratório, oficina e produção)
- Laboratórios de pesquisa e desenvolvimento
- Institutos e instituições nacionais
Características Especiais
- Faixas de pressão: 75 ... 10.000 psi até 290 ... 23.000 psi [5 ... 700 bar até 20 ... 1.600 bar]
- Meio de pressão: óleo hidráulico ou água
- Estabilidade de controle: 0,005 % de FS
- Precisão: até 0,01 % do FS
- Sensores de pressão intercambiáveis
Descrição
Aplicação
O CPC8000-H controlador de pressão hidráulica é usado como padrão de trabalho para testes ou calibração automática de todos os tipos de instrumentos de medição de alta pressão devido à sua alta precisão e estabilidade de controle. Testes cíclicos de carga de pressão também são áreas de aplicação ideais porque o controlador de pressão hidráulica é durável e confiável.
Além da alimentação de tensão, apenas ar comprimido limpo e seco para o circuito de controle pneumático é necessário para operar o controlador de pressão hidráulica. Como meio de pressão no lado de saída, pode ser utilizado óleo hidráulico ou água (ou outro meio mediante solicitação).
Projeto
O CPC8000-H Controlador de pressão hidráulica consiste em dois componentes, o controlador de pressão CPC8000-HC e o módulo hidráulico CPC8000-HM com sensores de pressão de referência. O módulo hidráulico está disponível em duas versões: uma versão de baixa pressão com faixa de pressão de 75 ... 10.000 psi [5 ... 700 bar] e uma versão de alta pressão com faixa de pressão de 290 ... 23.000 psi [20 ... 1.600 bar], cada um com sensores de pressão de referência adequados.
O completo controlador de pressão hidráulica o sistema está disponível como um carrinho portátil ou embutido em um rack de 19". Os sensores podem ser trocados pela parte frontal do módulo hidráulico sem a necessidade de remover o controlador do carrinho ou rack.
Funcionalidade
O valor de pressão desejado do controlador de pressão hidráulica é regulado de forma rápida e fácil através do seu regulador de controle especializado. A tela sensível ao toque e a navegação de menu simples e intuitiva tornam o controlador de pressão hidráulica fácil de usar. Além disso, um grande número de idiomas de menu aumenta as aplicações internacionais.
Todas as informações necessárias, como valor medido atual e ponto de ajuste, são encontradas em uma única tela. Os valores medidos também podem ser exibidos em outras unidades de pressão. O controlador de pressão hidráulico pode ser controlado remotamente através de diversas interfaces seriais. Além disso, está disponível uma ampla variedade de conjuntos de comandos de emulação para outros controladores de pressão.