WIKA-Karriereportal
WIKA WIKA
Zurück zur Übersicht
Typ TR25

Rohr-In-Line-Widerstandsthermometer

Ausgewählte Dokumente
Datenblatt TE 60.25 Betriebsanleitung #1 Betriebsanleitung #2 Zusatz-Betriebsanleitung

Anwendungen

  • Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Molkereien, Schank- und Abfüllanlangen, Brauereien
  • Bio- und Pharmaindustrie, Reinraumtechnik
  • Für molchbare Anlagen

Leistungsmerkmale

  • Hygienegerechte Ausführung (totraumfreie Übergänge)
  • Rückstandslose und schnelle Reinigung der Messstelle (molchfähig, SIP und CIP geeignet)
  • Werkstoffe und Oberflächenqualitäten gemäß Richtlinien und Normen der Pharmaindustrie
  • Hohe Messgenauigkeit bei kurzen Ansprechzeiten
  • Auch als explosionsgeschützte Ausführungen

Beschreibung

Widerstandsthermometer zur Messung der Temperatur in Rohrleitungen mit höchsten hygienischen Anforderungen.Dieses Thermometer wird eingesetzt, wenn ein in das Prozessmedium eintauchendes Schutzrohr nicht möglich oder nicht gewünscht ist, insbesondere bei molchbaren Rohrleitungen, hochviskosen Messstoffen und Strömungsbedingungen mit hohen Scherkräften. Unterschiedlichste Prozessanschlüsse ermöglichen eine problemlose Anbindung an die verschiedensten Prozesse.

Als Sensoren dienen Platin-Messwiderstände in den Genauigkeitsklassen A und B nach DIN EN 60751 in 3- oder 4-Leiter-Schaltung.

Im Anschlusskopf eingebaute Transmitter (analog oder digital) sind in der Lage, verschiedenste Ausgangssignale wie 4 ... 20 mA, HART®-Protokoll, FOUNDATION™ Fieldbus oder PROFIBUS® PA zur Verfügung zu stellen.