WIKA-uraportaali
WIKA WIKA
Takaisin yleiskatsaukseen
Malli TR25

Vastuslämpötila-anturi putkistoon

Valitut tiedostot
Tekniset tiedot TE 60.25 Käyttöohjeet #1 Käyttöohjeet #2 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet

Sovellukset

  • Elintarvike- ja juomateollisuus, meijerit, juoma-automaatit, pullotuslaitteistot, panimot
  • Bio- ja lääketeollisuus, puhdastilatekniikka
  • Putkenpuhdistimen mentävät järjestelmät

Erikoisominaisuudet

  • Hygieeninen malli (aineiden siirto ilman hukkatilaa)
  • Mittauspisteen puhdistus nopeasti ilman jäämiä (putkenpuhdistimen kokoinen, soveltuu SIP- ja CIP-puhdistukseen)
  • Materiaalit ja pintakäsittelyn laatu lääketeollisuuden direktiivien ja standardien mukaisesti
  • Korkea mittaustarkkuus ja lyhyet vasteajat
  • Myös räjähdyssuojattuina versioina

Kuvaus

Tätä lämpötila-anturia käytetään sovelluksissa, joissa suojataskun upottaminen prosessiaineeseen ei ole mahdollista tai toivottua, erityisesti putkenpuhdistimen mentävissä putkistoissa, käytettäessä erittäin viskoosisia aineita ja virtauspaikoissa, joissa vallitsee suuri leikkausvoima. Laaja valikoima prosessiliitäntöjä mahdollistaa ongelmattoman sovittamisen moniin eri prosesseihin.

Antureina toimivat 3- tai 4-johtimiset platinamittausvastukset, jotka kuuluvat DIN EN 60751:n mukaisiin tarkkuusluokkiin A ja B.

Kytkentäpäähän rakennetut analogiset tai digitaaliset lähettimet mahdollistavat erilaisten lähtösignaalien käytön, esimerkiksi 4 ... 20 mA, HART®-protokollan, FOUNDATION™ Fieldbusin tai PROFIBUS® PA:n.