Termometr rezystancyjny do pomiaru temperatury w rurociągach o bardzo wysokich wymaganiach higienicznych. Termometr ten jest stosowany w aplikacjach, w których zanurzenie osłony termometrycznej/rurki ochronnej w medium procesowym nie jest możliwe lub nie jest pożądane, szczególnie w przypadku rurociągów pigable, mediów o wysokiej lepkości i warunków przepływu z dużymi siłami ścinającymi. Szeroka gama przyłączy procesowych umożliwia bezproblemowe dopasowanie do wielu różnych procesów.
3- lub 4-przewodowe platynowe rezystory pomiarowe w klasach dokładności A i B zgodnie z normą DIN EN 60751 służą jako czujniki.
Analogowe lub cyfrowe przetworniki wbudowane w głowicę przyłączeniową mogą udostępniać różne sygnały wyjściowe, na przykład 4 ... 20 mA, protokół HART®, FOUNDATION™ Fieldbus lub PROFIBUS® PA.