Weerstandsthermometer voor temperatuurmeting in leidingen met extreem hoge hygiënische eisen. Deze thermometer wordt toegepast in situaties waarbij een thermowell/beschermbuis die in het procesmedium is geplaatst, niet mogelijk of niet gewenst is, met name bij ‘piggable’ leidingen, zeer stroperige media en stromingsomstandigheden met hoge schuifkrachten. Een grote verscheidenheid aan procesaansluitingen maakt probleemloze montage in veel verschillende processen mogelijk.
3- of 4-draads platina meetweerstanden in nauwkeurigheidsklasse A en B volgens DIN EN 60751 dienen als sensoren.
Analoge of digitale transmitters die in de aansluitkop zijn ingebouwd, kunnen verschillende uitgangssignalen beschikbaar maken, bijvoorbeeld 4 ... 20 mA, HART® protocol, FOUNDATION™ Fieldbus of PROFIBUS® PA.