Termorresistência para medição de temperatura em tubulações com requisitos higiênicos extremamente elevados. Este termômetro é usado em aplicações onde um poço termométrico/tubo de proteção imerso no meio do processo não é possível ou não é desejado, particularmente para tubulações piggáveis, meios altamente viscosos e condições de fluxo com alta forças de cisalhamento. Uma ampla variedade de conexões de processo permite uma adaptação sem problemas em muitos processos diferentes.
Resistores de medição de platina de 3 ou 4 fios nas classes de precisão A e B conforme DIN EN 60751 servem como sensores.
Transmissores analógicos ou digitais integrados no cabeçote de conexão são capazes de disponibilizar vários sinais de saída, por exemplo 4 ... 20 mA, HART® protocolo, FOUNDATION™ Fieldbus ou PROFIBUS® PA.