Карьерный портал WIKA
WIKA WIKA
Назад к обзору
Модель TR25

Термометр сопротивления проточного исполнения

Избранные документы
Типовой лист TE 60.25 Руководство по эксплуатации #1 Руководство по эксплуатации #2 Дополнительное руководство по эксплуатации

Области применения

  • Производство продуктов питания и напитков, молочных продуктов и напитков, наливные автоматы, линии бутилирования, пивоварни
  • Биохимическая и фармацевтическая отрасли промышленности, стерильные помещения
  • Для очищаемых систем

Особенности

  • Асептическое исполнение (переходы без мертвого пространства)
  • Быстрая и полная очистка измерительной точки (предусмотрена возможность очистки с безразборной мойкой и стерилизацией)
  • Материал и качество обработки поверхности соответствуют стандартам и директивам, действующим в фармацевтической промышленности
  • Высокая точность измерений и малое время отклика
  • Также во взрывозащищенных версиях

Описание

Термометр сопротивления для измерения температуры в трубопроводах с очень высокими требованиями к гигиене. Данный термометр используется в тех случаях, когда погружение защитной гильзы / трубки в рабочую среду невозможно или нежелательно, особенно в очищаемых трубопроводах, средах с высокой вязкостью и условиях течения с высокими показателями силы сдвига. Благодаря широкому выбору технологических соединений возможно беспрепятственное подключение к различным технологическим процессам.

В качестве датчиков используются 3- либо 4-проводные платиновые резисторы с точностью класса А и В по стандарту DIN EN 60751.

Аналоговые либо цифровые преобразователи, встроенные в соединительную головку, способны передавать различные выходные сигналы, например сигналы 4 – 20 мА по протоколу HART®, FOUNDATION™ Fieldbus и PROFIBUS® PA.