Portal de empleo WIKA
WIKA WIKA
Volver al resumen
Modelo TR25

Termorresistencia en línea

Documentos seleccionados
Hoja técnica TE 60.25 Manual de instrucción #1 Manual de instrucción #2 Manual de instrucción adicional

Aplicaciones

  • Industria alimentaria, industria láctea, expendedoras y embotelladoras, cervecerías
  • Industria bioquímica y farmacéutica, tecnología de sala limpia
  • Sistemas de limpieza de tuberías
  • Sistemas de esmaltado

Características

  • Diseño higiénico (libre de zonas muertas)
  • Limpieza rápida y sin residuos en el punto de medición (limpieza de tuberías, apto para SIP y CIP)
  • Calidad de material y superficie según las normativas y directrices de la industria farmacéutica
  • Elevada exactitud de medición con tiempos de respuesta breves
  • Versiones con protección antiexplosiva Ex-i

Descripción

Termorresistencia para medición de la temperatura en procesos con la más alta exigencia de higiene. Los termómetros de este modelo se utilizan cuando la inmersión de una vaina en el medio de proceso no es posible o deseable, particularmente para la limpieza de tuberías, medios de alta viscosidad y condiciones fluidas con elevadas fuerzas transversales. La amplia gama de conexiones facilita la integración a los diferentes procesos.

Las resistencias de platino de circuito de 3 ó 4 hilos en las clases de exactitud A y B, según la norma DIN EN 60751, hacen la función de sensores.

Los transmisores incorporados en el cabezal, analógicos o digitales, pueden poner a disposición varias señales de salida, como 4 ... 20 mA, protocolo HART®, bus de campo FOUNDATION™ o PROFIBUS® PA.