Kalibrierbad
Stationäre Ausführung mit hoher Stabilität
Anwendungen
- Kalibrierung in Laboren sowie in Mess- und Regelwerkstätten
- Kalibrierung langer Temperaturfühler
- Gleichzeitiges Kalibrieren mehrerer Fühler
- Anspruchsvolle Kalibrierungen in Produktion und Labor
Leistungsmerkmale
- Leichte Bedienung durch selbsterklärende Menüs
- Großer, gut ablesbarer Touchscreen
- USB-Schnittstellen
- Hochgenaue, zuverlässige Temperaturregelung
Beschreibung
Die hochpräzisen Kalibrierbäder der CTB9600-Serie wurden speziell für die Temperaturkalibrierung von Thermometern, Temperaturschaltern/Thermostaten, Widerstandsthermometern und Thermoelementen zwischen -40 ... +300 °C [-40 ... +572 °F] entwickelt. Dabei sorgt ein gleichmäßiger vertikaler Flüssigkeitsstrom im Bad für die Einhaltung der Spezifikationen.
Der leistungsstarke Mikroprozessor-Controller steuert das Gerät. Er ist zusätzlich mit einem Kommunikationmodul ausgestattet, sodass das Bad Remotegesteuert werden kann.
Zur Sicherheit ist das Kalibrierbad mit einer unabhängig arbeitenden Temperatursicherung ausgestattet, die bei einer Übertemperatur im Gehäuseinneren die Stromversorgung für die Heizung abschaltet.
Alle inneren und messstoffberührte Teile sind komplett aus CrNi-Stahl Typ AISI 304 was für eine lange Lebensdauer und eine einfache Wartung sorgt.
Das gesamte Außengehäuse ist aus Blech und mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen.
Einfache Bedienung
Die Kalibrierbäder verfügen über einen temperaturgeregelten Flüssigkeitstank mit einer nutzbaren Tiefe von 500 mm [19,69 in]. Durch die maximale Eintauchtiefe der Prüflinge von 450 mm [17,72 in] werden Wärmeableitfehler reduziert, was zu kleineren Messunsicherheiten führt.
Temperaturbereiche von -40 ... +300 °C [-40 ... +572 °F]
Die Kalibrierbäder sind in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich:
- Typ CTB9600-150 für -40 ... +150 °C [-40 ... +302 °F]
- Typ CTB9600-300 für 40 ... 300 °C [104 ... 572 °F]
Die Geräte werden typischerweise eingesetzt in Kalibrierlaboren sowie in Mess- und Regelwerkstätten zur Kalibrierung von Thermometern.