CTB9600 시리즈의 고정밀 교정 항온조는 온도계, 온도 스위치/온도 조절기, 저항 온도계 및 열전대의 온도 교정을 위해 특별히 개발되었으며 -40 ... +300 °C [-40 ... +572 °F]의 온도 범위에서 사용할 수 있습니다. 수조 내 액체가 균일하게 수직으로 흐르기 때문에 사양을 준수할 수 있습니다.
강력한 마이크로프로세서 컨트롤러가 기기를 제어합니다. 또한 통신 모듈이 장착되어 있어 욕조를 원격으로 제어할 수 있습니다. 안전을 위해 보정 항온조에는 케이스 내부가 과열될 경우 히터로의 전류 공급을 차단하는 독립적으로 작동하는 열 퓨즈가 장착되어 있습니다.
모든 내부 및 습식 부품은 AISI 304 스테인리스 스틸로 제작되어 수명이 길고 유지보수가 용이합니다.
전체 외부 케이스는 판금으로 제작되었으며 고품질 파우더 코팅이 되어 있습니다.
용이한 사용
보정 항온조에는 사용 가능한 깊이가 500 mm [19.69 in]인 온도 제어식 액체 탱크가 있습니다. 테스트 항목의 최대 침수 깊이는 450 mm [17.72 in]로 방열 오차를 줄여 측정 불확실성을 줄여줍니다.
온도 범위 -40 ... +300°C [-40 ... +572°F]
교정 항온조는 두 개의 서로 다른 버전에서 사용할 수 있습니다 :
- 모델 CTB9600-150 -40 ... +150 °C [-40 ... +302°F] 용
- 모델 CTB9600-300 40 ... 300 °C [104 ... 572°F] 용
이 기기는 일반적으로 교정 실험실과 측정 및 제어 작업장에서 온도계 교정을 위해 사용됩니다.