Baño de calibración
Versión estacionaria de gran estabilidad
Aplicaciones
- Calibración en laboratorios y también laboratorios de medición y control
- Calibración de sondas de temperatura largas
- Calibración simultánea de varias sondas
- Calibraciones exigentes en la producción y en el laboratorio
Características
- Manejo fácil mediante menús autoexplicativos
- Pantalla táctil grande, de fácil lectura
- Interfaces USB
- Regulación de temperatura de alta precisión y fiable
Descripción
Los baños de calibración de alta precisión de la serie CTB9600 se han desarrollado específicamente para la calibración de temperatura de termómetros, interruptores/termostatos de temperatura, termómetros de resistencia y termopares entre -40 ... +300 °C [-40 ... +572 °F]. Un flujo vertical uniforme del líquido en el baño garantiza el cumplimiento de las especificaciones.
El potente controlador por microprocesador controla el instrumento. También está equipado con un módulo de comunicación para poder controlar el baño a distancia. Para mayor seguridad, el baño de calibración está equipado con un fusible térmico de funcionamiento independiente que, en caso de sobretemperatura en el interior de la caja, corta el suministro de corriente al calentador.
Todas las piezas internas y húmedas están fabricadas íntegramente en acero inoxidable AISI 304, lo que garantiza una larga vida útil y un fácil mantenimiento.
Toda la caja exterior es de chapa metálica y tiene un recubrimiento en polvo de alta calidad.
Fácil manejo
Los baños de calibración disponen de un depósito de líquido con temperatura controlada y una profundidad útil de 500 mm [19,69 pulgadas]. La profundidad máxima de inmersión de los elementos de prueba de 450 mm [17,72 pulgadas] reduce los errores de disipación del calor, lo que se traduce en menores incertidumbres de medición.
Rangos de temperatura de -40 ... +300 °C [-40 ... +572 °F]
Los baños de calibración están disponibles en dos variantes:
- Modelo CTB9600-150 para -40 ... +150 °C [-40 ... +302 °F].
- Modelo CTB9600-300 para 40 ... 300 °C [104 ... 572 °F].
Los instrumentos se suelen utilizar en laboratorios de calibración y en talleres de medición y control para calibrar termómetros.