Banho de calibração
Versão estacionária com alta estabilidade
Aplicações
- Calibração em laboratórios e também laboratórios de medição e controle
- Calibração de sondas de temperatura longas
- Calibração simultânea de diversas sondas
- Calibrações exigentes na produção e no laboratório
Características especiais
- Fácil utilização através um menu simples e intuitivo
- Tela sensível ao toque grande e de fácil leitura
- Interface USB
- Controle de temperatura confiável e de alta precisão
Descrição
Os banhos de calibração de alta precisão da série CTB9600 foram desenvolvidos especificamente para a calibração de temperatura de termômetros, termostatos/interruptores de temperatura, termômetros de resistência e termopares entre -40 ... +300 °C [-40 ... +572 °F]. Um fluxo vertical uniforme de líquido no banho garante a conformidade com as especificações.
O poderoso controlador microprocessador controla o instrumento. Também está equipado com um módulo de comunicação para que o banho possa ser controlado remotamente. Por segurança, o banho de calibração é equipado com um fusível térmico de operação independente que, em caso de superaquecimento no interior da caixa, desliga o fornecimento de corrente ao aquecedor.
Todas as partes internas e molhadas são fabricadas inteiramente em aço inoxidável AISI 304, o que garante longa vida útil e fácil manutenção.
Toda a caixa externa é feita de chapa metálica e possui um revestimento em pó de alta qualidade.
Fácil de usar
Os banhos de calibração apresentam um tanque de líquido com temperatura controlada e profundidade útil de 500 mm [19,69 pol.]. A profundidade máxima de imersão dos itens de teste de 450 mm [17,72 pol.] reduz erros de dissipação de calor, o que leva a menores incertezas de medição.
Temperature ranges from -40 ... +300 °C [-40 ... +572 °F]
Os banhos de calibração estão disponíveis em duas versões diferentes:
- Modelo CTB9600-150 para -40 ... +150 °C [-40 ... +302 °F]
- Modelo CTB9600-300 para 40 ... 300 °C [104 ... 572 °F]
Os instrumentos são normalmente usados em laboratórios de calibração e em oficinas de medição e controle para calibração de termômetros.