CTB9600系列高精度校准槽专门用于温度计、温度开关/恒温器、热电阻温度计和热电偶的温度校准,校准范围为-40 ... +300 °C [-40 ... +572 °F]。油槽中的液体垂直均匀流动,确保符合规范要求。
功能强大的微处理器控制器可控制仪表。它还配备了通讯模块,可以远程控制油槽。为了安全起见,校准槽还配有独立工作的热熔断器,一旦箱内温度过高,熔断器就会切断加热器的电流供应。
所有内部部件和接液部件全部采用AISI 304不锈钢制成,使用寿命长,易于维护。
整个外壳由金属板制成,并涂有优质粉末涂层。
易于使用
校准槽具有一个可用深度为500 mm [19.69 in]的恒温箱。待测设备的最大浸入深度达450 mm [17.72 in],可降低热传导误差,从而减小了测量不确定度。
温度范围:-40 ... +300 °C [-40 ... +572 °F]
校准槽有两种型号可供选择:
- CTB9600-150型的温度范围:-40 ... +150 °C [-40 ... +302 °F]
- CTB9600-300型的温度范围:40 ... 300 °C [104 ... 572 °F]
这些仪表通常用于在校准实验室以及测量和控制车间校准温度计。