Kalibrointihaude
Paikallaan oleva versio, jossa on suuri vakaus
Sovellukset
- Kalibrointi laboratorioissa sekä mittaus- ja valvontalaboratorioissa
- Pitkien lämpötila-antureiden kalibrointi
- Usean anturin samanaikainen kalibrointi
- Vaativat kalibroinnit tuotannossa ja laboratoriossa
Erikoisominaisuudet
- Helppokäyttöinen intuitiivisten, käyttäjäystävällisten valikoiden ansiosta
- Suuri, helppolukuinen kosketusnäyttö
- USB-liitännät
- Erittäin tarkka ja luotettava lämpötilamittaus
Kuvaus
CTB9600-sarjan erittäin tarkat kalibrointihauteet on kehitetty erityisesti lämpömittareiden, lämpötilakytkimien/termostaattien, vastuslämpötila-antureiden ja termoelementtien lämpötilakalibrointiin välillä -40 ... +300 °C [-40 ... +572 °F] VÄLILLÄ. Tasainen pystysuora nestevirtaus varmistaa, että hauteessa vaatimukset täyttyvät.
Laitetta ohjaa tehokas mikroprosessoriohjain. Se on myös varustettu viestintämoduulilla, jotta haudetta voidaan ohjata etänä. Turvallisuuden vuoksi kalibrointihaude on varustettu itsenäisesti toimivalla lämpösulakkeella, joka katkaisee virransyötön lämmittimelle, jos kotelon sisäinen lämpötila nousee liian korkeaksi.
Kaikki sisäiset ja kostutetut osat on valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä AISI 304, mikä takaa pitkän käyttöiän ja helpon huollon.
Koko ulkokotelo on valmistettu metallilevystä, ja siinä on laadukas pulverimaalaus.
Helppokäyttöinen
Kalibrointihauteissa on lämpötilasäädetty nestesäiliö, jonka käyttösyvyys on 500 mm [19,69 tuumaa]. Testikappaleiden suurin upotussyvyys 450 mm [17,72 tuumaa] vähentää lämpöhäviöitä, mikä johtaa pienempiin mittausepävarmuuksiin.
Lämpötila-alueet -40 ... +300 °C [-40 ... +572 °F]
Kalibrointihauteita on saatavilla kahdessa eri mallissa:
- Malli CTB9600-150 -40 ... +150 °C [-40 ... +302 °F] varten
- Malli CTB9600-300 40 ... 300 °C [104 ... 572 °F] varten
Laitteita käytetään tyypillisesti kalibrointilaboratorioissa sekä mittaus- ja valvontatyöpajoissa lämpömittareiden kalibrointiin.