Kalibratiebad
Stationaire versie met hoge stabiliteit
Toepassingen
- Kalibratie in laboratoria en meet- en controlelaboratoria
- Kalibratie van lange temperatuursensoren
- Gelijktijdige kalibratie van meerdere sensoren
- Veeleisende kalibraties in productie en laboratorium
Bijzondere eigenschappen
- Eenvoudige bediening via intuïtieve, gebruikersvriendelijke menu's
- Groot, eenvoudig af te lezen touchscreen
- USB-interfaces
- Hoge nauwkeurigheid, betrouwbare temperatuurregeling
Beschrijving
De zeer nauwkeurige kalibratiebaden uit de CTB9600 serie zijn speciaal ontwikkeld voor temperatuurkalibratie van thermometers, temperatuurschakelaars/thermostaten, weerstandsthermometers en thermokoppels tussen -40 ... +300 °C [-40 ... +572 °F]. Een gelijkmatige verticale vloeistofstroom in het bad zorgt ervoor dat aan de specificaties wordt voldaan.
De krachtige microprocessorbesturing bestuurt het instrument. Het is ook uitgerust met een communicatiemodule zodat het bad op afstand kan worden bediend. Voor de veiligheid is het kalibratiebad uitgerust met een onafhankelijk werkende thermische zekering die bij een te hoge temperatuur in de behuizing de stroomtoevoer naar het verwarmingselement uitschakelt.
Alle interne en natte onderdelen zijn volledig gemaakt van AISI 304 roestvrij staal, wat zorgt voor een lange levensduur en eenvoudig onderhoud.
De volledige buitenste behuizing is gemaakt van plaatstaal en heeft een hoogwaardige poedercoating.
Eenvoudig te gebruiken
De kalibratiebaden hebben een temperatuurgeregelde vloeistoftank met een bruikbare diepte van 500 mm [19,69 in]. De maximale dompeldiepte van de testobjecten van 450 mm [17,72 in] vermindert fouten door warmtedissipatie, wat leidt tot kleinere meetonzekerheden.
Temperatuurbereik van -40 ... +300 °C [-40 ... +572 °F]
De kalibratiebaden zijn verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen:
- Model CTB9600-150 voor -40 ... +150 °C [-40 ... +302 °F]
- Model CTB9600-300 voor 40 ... 300 °C [104 ... 572 °F]
De instrumenten worden meestal gebruikt in kalibratielaboratoria en in meet- en controlewerkplaatsen voor het kalibreren van thermometers.