Präzisionsdrucksensor
Standardausführung
Anwendungen
- Prüftechnik
- Kalibriertechnik
- Labore und Servicewerkstätten
- Luftfahrttechnik
Besonderheiten
- Genauigkeit bis zu 0,01 % IS-50 (IntelliScale)
- Präzision bis zu 0,004 % FS
- Messbereich von -1 ... 400 bar [-15 ... 6.000 psi]
- RS-232- oder RS-485-Schnittstelle
- Kompakte Bauform
Leistungsmerkmale
Die Präzisionsdrucksensoren Typ CPT6180 und CPT6100 sind kompakte, robuste Sensoren mit serieller Schnittstelle und einem Messbereich, der zwischen -1 ... 400 bar [-15 ... 6.000 psi] frei wählbar ist. Die hohe Genauigkeit von bis zu 0,01 % IS-50 macht den Sensor zu einem der genauesten Sensoren in der Präzisionsdruckmesstechnik. Der Standard-Ausgabemodus liefert einen Messwert über die Abfrage-Antwort-Methode.
Anwendung
Diese Präzisionsdrucksensoren sind in OEM-Geräten eingebaut, z. B. in Druck-, Durchfluss- oder Feuchtekalibratoren oder in jedem Gerät, in welchem eine hohe Messgenauigkeit benötigt wird. Sie werden als Referenzdrucksensoren in Verbindung mit automatisierter Herstellung von Druckgeräten oder Kalibrierständen eingesetzt. Durch eine hohe Genauigkeit, Auslesegeschwindigkeit und Langzeitstabilität sind die Sensoren für den Einsatz in einem Windkanal oder einer Druckkammer geeignet.
Diese Eigenschaften macht ihn zu einem wertvollen Werkzeug in der Messtechnik, Hydrologie, Ozeanographie und in der Luft- und Raumfahrt.
Funktionen
Die Typen CPT6180 und CPT6100 haben eine RS-232- oder RS-485-Schnittstelle. Die RS-485-Schnittstelle bietet die Möglichkeit einer echten Multidrop-Verbindung und einer einfachen Verkabelung. Es sind vier verschiedene Baudraten wählbar.
Die Sensoren können auf jeden Messbereich innerhalb der Spezifikationen für Relativ- und Absolutdruck konfiguriert werden. Mit einem Kalibrierintervall von 180 oder 365 Tagen und einer hohen Auflösung von 6 oder 7 signifikanten Stellen, sind CPT6180 und CPT6100 flexibel genug, um in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt zu werden.
Koompakte Bauform
Die Drucksensoren sind aufgrund ihrer robusten, kompakten Bauform einfach und platzsparend in ein 19"-Rack oder in ein System integrierbar. Mit der Kombination von Außen- und Innengewinde ist eine besonders schnelle und sichere Montage möglich, die weitere Dichtstellen vermeidet.