Transductor de presión de precisión
Aplicaciones
- Control
- Calibración
- Laboratorios y talleres de servicio
- Aeronáutica
Características
- Exactitud hasta 0,01 % IS-50
- Rango de medida -1 ... +400 bar
- RS-232 ó RS-485 interfaz
- Diseño compacto
Características
Los transductores de presión de precisión modelos CPT6180 y CPT6100 son sensores compactos y robustos con salida serial y un rango de medida seleccionable entre -1 ... +400 bar [-15 ... 6.000 psi]. La elevada exactitud de hasta 0,01 % IS-50 convierte al transductor en uno de los transductores más exactos en la tecnología de medición de precisión. El modo estándar de salida emite un valor de medición a través del método de consulta y respuesta.
Aplicaciones
Estos transductores de presión de precisión se integran en instrumentos OEM, p.ej. calibradores de presión, caudal o humedad o en cualquier instrumento en el que se necesita una elevada precisión de medición. Se utilizan como instrumento de referencia en combinación con la fabricación automática de instrumentos de presión o bancos de calibración. Gracias a la elevada precisión, velocidad de lectura y estabilidad a largo plazo son adecuados para el uso en túneles aerodinámicos o en cámaras de presión. Debido a esas características, esos instrumentos son muy importantes en la técnica de medida, hidrología, oceanografía, aeronáutica y astronáutica.
Funciones
Los modelos CPT6180 y CPT6100 están dotados de una interfaz RS-232 ó RS-485. La interfaz RS-485 permite una conexión Multidrop real y un cableado sencillo. Se pueden seleccionar 4 tasas de baudios. Los sensores pueden configurarse a cualquier rango de medida dentro de las especificaciones para la presión relativa y absoluta. Tienen un amplio rango de corriente de alimentación (DC 6 ... 20 V) y un bajo consumo de corriente (<0,5 W). con un ciclo de recalibración de 365 días y una resolución elevada de 7 dígitos, los modelos CPT6180 y CPT6100 son suficientemente flexibles para ser utilizados en un gran número de aplicaciones.Diseño compacto
Gracias al diseño compacto y robusto, los sensores de presión pueden integrarse fácilmente en un estante de 19" ó en un sistema. La combinación con rosca macho y hembra permite un montaje rápido y seguro y sin necesidad de juntas suplementarias.