Высокоточный преобразователь давления
Стандартное исполнение
Применения
- Испытательная техника
- Калибровочная техника
- Лаборатории и мастерские по техническому обслуживанию
- Бортовое радиоэлектронное оборудование
Особенности
- Погрешность: до 0,01 % IS-50 (IntelliScale)
- Точность: до 0,004 % от полной шкалы
- Диапазон измерений: от -1 до 400 бар (от -15 до 6 000 фунт/кв. дюйм)
- RS-232 или RS-485 интерфейс
- Компактный дизайн
Описание
Высокоточные преобразователи давления моделей CPT6180 и CPT6100 – это компактные, надежные датчики с последовательным интерфейсом и диапазоном измерения, который можно свободно выбирать в пределах от -1 до 400 бар. За счет высокой точности до 0,01 % IS-50 является одним из самых точных датчиков в прецизионной измерительной технике. В стандартном режиме давление измеряется по принципу "запрос – ответ".
Область применения
Данные прецизионные преобразователи давления встраиваются в приборы от исходного производителя, например, в калибраторы давления, расхода или влажности, а также в любые приборы, где требуется высокая точность измерений. Они используются в качестве эталонных преобразователей давления при автоматизированном производстве средств измерения давления или калибровочных стендов. Благодаря высокой точности, скорости считывания и долговременной стабильности датчики особенно хорошо подходят для применения в аэродинамических трубах или камерах давления.
Благодаря таким характеристикам он представляет собой ценный инструмент в метрологии, гидрологии, океанографии, а также в авиационной и космической промышленности.
Функции
Модели CPT6180 и CPT6100 оснащены интерфейсом RS-232 или RS-485. Интерфейс RS-485 обеспечивает возможность подлинного многоточечного соединения и простого прокладывания кабелей. При этом возможен выбор из четырех скоростей двоичной передачи данных.
Возможна настройка преобразователей на избыточное и абсолютное давление для любого диапазона измерений в указанных пределах. Благодаря интервалу калибровки в 180 или 365 дней и высокому разрешению в 6 или 7 значащих разрядов числа, CPT6180 и CPT6100 обладают достаточной универсальностью для использования в самых разных областях применения.
Компактный дизайн
Благодаря прочной и компактной конструкции преобразователи давления легко встраиваются в 19-дюймовую стойку, не занимая много места. Благодаря сочетанию наружной и внутренней резьбы всегда обеспечивается быстрое и надежное соединение, что исключает необходимость в дополнительном уплотнении.