Sensore di pressione di precisione
Versione standard
Applicazioni
- Collaudi
- Tarature
- Laboratori e officine di manutenzione
- Avionica
Caratteristiche distintive
- Precisione fino allo 0,01% IS-50 (IntelliScale)
- Precisione fino allo 0,004% FS
- Campo di misura da -1 ... 400 bar [-15 ... 6.000 psi]
- Interfaccia RS-232 o RS-485
- Costruzione compatta
Descrizione
I trasduttori di pressione di precisione modelli CPT6180 e CPT6100 sono sensori compatti e robusti con un'interfaccia seriale e un campo di misura liberamente selezionabile tra -1 ... 400 bar [-15 ... 6.000 psi]. L’elevata precisione fino allo 0,01% IS-50 rende il trasduttore uno dei più accurati nella tecnologia di misura di precisione. La modalità di uscita standard fornisce valori di pressione tramite un processo di risposta a query.
Applicazione
Questi sensori di pressione di precisione sono integrati in strumenti OEM, per es. in calibratori di pressione, portata o umidità, o in qualsiasi strumento in cui è richiesta un’elevata precisione di misurazione. Sono utilizzati come trasduttori di pressione campione all’interno della produzione automatizzata di strumenti di misura della pressione o banchi di taratura. Grazie a un’elevata precisione, alla velocità di lettura e alla stabilità a lungo termine, i trasduttori sono particolarmente adatti per applicazioni in gallerie del vento o in camere di pressione.
Tali caratteristiche li rendono uno strumento valido nei settori della metrologia, idrologia, oceanografia, aviazione e industria spaziale.
Funzioni
I modelli CPT6180 e CPT6100 hanno un’interfaccia RS-232 o RS-485. L’interfaccia RS-485 offre la possibilità di una vera e propria connessione multidrop e di un semplice cablaggio. Esistono 4 diverse velocità di trasmissione tra cui scegliere.
I trasduttori possono essere configurati per la pressione relativa e assoluta in qualsiasi campo di misura entro i limiti indicati. Grazie a un intervallo di taratura di 180 o 365 giorni e un’alta risoluzione di 6 o 7 cifre significative, CPT6180 e CPT6100 sono sufficientemente flessibili da poter essere utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni.
Struttura compatta
I trasduttori di pressione, grazie alla loro struttura robusta e compatta, sono facilmente integrabili in un rack da 19" senza occupare molto spazio. Mediante le combinazioni disponibili di filettature maschio e femmina è sempre possibile effettuare connessioni veloci e sicure senza ricorrere a ulteriori guarnizioni.