Tarkkuuspaineanturi
Yleismalli
Sovellukset
- Testaustekniikka
- Kalibrointitekniikka
- Laboratoriot ja korjaamot
- Avioniikka
Erikoisominaisuudet
- Tarkkuus jopa 0,01 % IS-50 (IntelliScale)
- Tarkkuus 0,004 % FS:n tarkkuudella
- Mittausalue -1 ... 400 bar [-15 ... 6 000 psi]
- RS-232- tai RS-485-liitäntä
- Kompakti rakenne
Kuvaus
CPT6180- ja CPT6100-tarkkuuspaineanturit ovat kompakteja ja vankkoja antureita, joissa on sarjaliitäntä ja mittausalue, joka on vapaasti valittavissa välillä -1 ... 400 bar [-15 ... 6 000 psi]. Suuren, jopa 0,01 %:n IS-50-tarkkuuden ansiosta anturi on yksi tarkkuusmittaustekniikan tarkimmista antureista. Vakiolähtötilassa painearvot saadaan tiedustelu-vastaus-prosessin kautta.
Sovellus
Nämä tarkkuuspaineanturit on asennettu OEM-laitteisiin, esimerkiksi paineen, virtauksen tai kosteuden kalibrointilaitteisiin, tai mihin tahansa laitteeseen, jossa tarvitaan erittäin tarkkaa mittausta. Niitä käytetään vertailupaineantureina paineenmittauslaitteiden automaattisessa valmistuksessa tai kalibrointitelineissä. Suuren tarkkuuden, lukunopeuden ja pitkäaikaisen vakauden ansiosta anturit soveltuvat erityisesti tuulitunneleissa ja painekammioissa käytettäviin sovelluksiin.
Nämä ominaisuudet tekevät niistä arvokkaan työkalun metrologiaan, hydrologiaan, valtameritutkimukseen sekä ilmailu- ja avaruusteollisuuteen.
Toiminnot
Malleissa CPT6180 ja CPT6100 on RS-232- tai RS-485-liitäntä. RS-485-liitäntä tarjoaa mahdollisuuden aitoon monipisteyhteyteen ja yksinkertaiseen johdotukseen. Valittavissa on neljä eri baudinopeutta.
Anturit voidaan konfiguroida mittari- ja absoluuttista painetta varten mille tahansa mittausalueelle määritetyissä rajoissa. Kalibrointiväli on 180 tai 365 päivää ja resoluutio 6 tai 7 merkitsevää numeroa, joten CPT6180 ja CPT6100 ovat riittävän joustavia käytettäväksi monenlaisissa sovelluksissa.
Kompakti rakenne
Paineanturit ovat vankan ja kompaktin rakenteensa ansiosta helposti integroitavissa 19 tuuman telineeseen viemättä paljon tilaa. Asennus käy ulko- ja sisäkierteiden yhdistelmän vuoksi nopeasti ja turvallisesti ilman erillistä tiivistystä.