高精度圧力センサー
用途
- 試験テクノロジー
- キャリブレーション
- 研究所やメンテナンス業者
- 航空関連
特徴
- 精度 0.01 %以内 IS-50
- 測定範囲 -1 ... 400 bar (-15 ... 6,000 psi)
- RS-232 又は RS-485 インターフェース
- コンパクトデザイン
製品説明
高精度圧力センサーモデルCPT6180とCPT6100は、シリアル出力と-1〜400 bar(-15〜6,000 psi)の間で自由に選択可能な測定範囲を持つコンパクトで頑丈なセンサーです。365日間、0.01%以内の高精度(IS-50)により、本センサは精密測定技術において最も正確なトランスデューサの1つになります。標準出力モードは、照会応答プロセスを介して圧力値を提供します。
用途
本高精度圧力センサーは例えば圧力、流量、湿度校正器や高速度の測定が必要な様々な計器にOEM製品としても組み込まれています。本製品は圧力測定機器の自動生産や校正スタンドでの参照圧力センサーとして使用されます。CPT6140は高精度、読み取り速度、長期間の安定性より風洞、圧力チャンバー、或いはリークや破裂試験用途に特に適しています。これらの特徴は計量側測学、水文地質学、海洋学と航空機器産業や宇宙産業において有益な手段をもたらします。
機能
高精度圧力センサーモデルCPT6180とCPT6100には、RS-232またはRS-485インターフェースがあります RS-485インターフェースは、真のマルチドロップ接続と簡単なケーブル接続の可能性を提供します。4つの異なるボーレートを選択できます。本センサーはゲージ圧と絶対圧力の最大値以内の様々な測定レンジであれば設定を行う事が出来ます。広い電圧範囲(DC 6 ... 20 V)と低消費電力(<0.5 W)に対応しています。再校正期間は180日か365日で(選択した精度による)、6桁の高解像度を持つCPT6140は様々な分野のアプリケーションに対して対応する事が出来ます。
コンパクトデザイン
高精度圧力センサーモデルは、その頑丈でコンパクトな設計のため、19インチラックに簡単に搭載できるのでスペースを取らずに済みます。オスネジとメスネジとの組み合わせにより素早く安全な取り付けがいつでも可能で、その他のシールを行う必要がありません。