CPT6180 및 CPT6100 정밀 압력 트랜스듀서 모델은 직렬 인터페이스와 -1 ~ 400 bar [-15 ~ 6,000 psi] 사이에서 자유롭게 선택할 수 있는 측정 범위를 갖춘 작고 견고한 센서입니다. 최대 0.01% IS-50의 높은 정확도로 정밀 측정 기술 분야에서 가장 정확한 트랜스듀서 중 하나입니다. 표준 출력 모드는 질의 - 응답 과정을 통해 압력 값을 제공합니다.
적용 분야
이러한 정밀 압력 트랜스듀서는 압력, 유량 또는 습도 교정기와 같은 OEM 기기 또는 고정밀 측정이 필요한 모든 기기에 내장되어 있습니다. 이 제품은 압력 측정기 또는 교정 스탠드의 자동화된 제조에서 기준 압력 트랜스듀서로 사용됩니다. 높은 정확도, 판독 속도 및 장기적인 안정성을 갖춘 이 트랜스듀서는 특히 풍동이나 압력 챔버에서 사용하기에 적합합니다.
이러한 특성은 계측학, 수문학, 해양학 및 항공 및 우주 산업에서 귀중한 도구가 됩니다.
기능
CPT6180 및 CPT6100 모델에는 RS-232 또는 RS-485 인터페이스가 있습니다. RS-485 인터페이스 진정한 멀티 드롭 연결 간단한 배선의 가능성을 제공한다. 선택할 수있는 4 가지 전송 속도가 있습니다.
트랜스듀서는 지정된 한계 내에서 모든 측정 범위에 대해 게이지 및 절대 압력으로 구성할 수 있습니다. 180일 또는 365일의 보정 간격과 6 또는 7 자릿수의 높은 분해능을 갖춘 CPT6180 및 CPT6100은 다양한 애플리케이션에 유연하게 사용할 수 있습니다.
컴팩트 디자인
이 압력 트랜스듀서는 견고하고 컴팩트한 디자인 덕분에 많은 공간을 차지하지 않고 19인치 랙에 쉽게 통합할 수 있습니다. 암수 나사의 조합으로 인해 항상 빠르고 안전한 연결이 가능하며, 추가적인 씰링이 필요 없습니다.