威卡(WIKA)招聘网站
WIKA WIKA
返回主页
型号 PSD-4

电子压力开关

带显示器

已选文件
数据资料 PE 81.86 操作说明 特殊文件 #1 特殊文件 #2 特殊文件 #3

应用

  • 机床
  • 液压和气动技术
  • 特殊机械制造
  • 食品和制药行业

功能特性

  • 通过IO-Link实现的状态监控
  • 高灵活性,低库存
  • 集成便捷,易读性好
  • 通过3个按钮实现快速参数设置

描述

PSD-4电子压力开关是工业自动化任务的通用解决方案,同样适用于卫生应用和恶劣条件。由于精度< ±0.5 %,且长期漂移极小,因此可在超过1亿次负载循环中永久确保过程压力的精确显示。该压力开关可提供数字输出信号以及可开关、可扩展的模拟输出。此外,还可以通过自诊断功能对其进行轻松监控。

通过IO-Link实现的状态监控
状态数据和诊断功能可实现持续监控。系统中会直接显示是否存在故障,或者压力或温度值是否高于或低于规定值。通过这些数据还可以对不断变化的过程条件得出结论。附加信息有助于检查加载情况。

高灵活性,低库存
变体少,库存成本低: 通过可扩展的模拟输出,可将测量范围限制在5:1的范围内。此外,还可根据应用情况对输出信号进行专门配置。因此,PSD-4的使用可以非常灵活。

集成便捷,易读性好
由于采用了大尺寸14段显示屏和红色数字,即使在明亮的环境中也能轻松读取压力值。此外,显示屏内容可旋转180°,外壳可旋转 > 300°。

通过3个按钮实现快速参数设置
可以通过3按钮操作设置PSD-4。显示屏和菜单提供直观的导航功能,符合VDMA规范24574-1。这样可以加快参数设置,减少安装工作量。

威卡产品测试通过

威卡产品测试通过

您对单个产品数据(如测试报告)感兴趣吗?了解有关威卡产品的更多信息。