Portal kariery WIKA
WIKA WIKA
Powrót do przeglądu
Model PSD-4

Elektroniczny przełącznik ciśnienia

Z wyświetlaczem

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa PE 81.86 Instrukcja obsługi Specjalna dokumentacja #1 Specjalna dokumentacja #2 Specjalna dokumentacja #3

Zastosowanie

  • Obrabiarki
  • Hydraulika i pneumatyka
  • Budowa maszyn specjalnych
  • Żywność i przemysł farmaceutyczny

Specjalne właściwości

  • Zaawansowane monitorowanie stanu poprzez IO-Link
  • Większa elastyczność, niższe zapasy
  • Łatwa integracja połączona z dobrą czytelnością
  • Szybka parametryzacja za pomocą 3 przycisków

Opis

Elektroniczny przełącznik ciśnienia PSD-4 to uniwersalne rozwiązanie do zadań automatyki przemysłowej - również w zastosowaniach higienicznych i w trudnych warunkach. Ze względu na dokładność < ±0,5 % i minimalny dryft długoterminowy, stale zapewnia dokładne odwzorowanie ciśnienia procesowego przez ponad 100 milionów cykli obciążenia. Przełącznik ciśnienia jest dostępny z cyfrowym sygnałem wyjściowym oraz przełączanym i skalowalnym wyjściem analogowym. Ponadto można go również łatwo monitorować za pomocą autodiagnostyki.

Zaawansowane monitorowanie stanu poprzez IO-Link
Dane o stanie i funkcje diagnostyczne umożliwiają spójne monitorowanie. Informacja o tym, czy jest on uszkodzony lub czy wartości ciśnienia lub temperatury są powyżej lub poniżej specyfikacji, jest wyświetlana bezpośrednio w systemie. Dane pozwalają również na wyciągnięcie wniosków na temat zmieniających się warunków procesu. Dodatkowe informacje pomagają sprawdzić obciążenie.

Większa elastyczność, niższe zapasy
Niskie koszty magazynowania dzięki mniejszej liczbie wariantów: Dzięki skalowalnemu wyjściu analogowemu zakres pomiarowy można ograniczyć w stosunku 5:1. Ponadto sygnał wyjściowy można skonfigurować specjalnie dla danej aplikacji. Dzięki temu PSD-4 może być używany elastycznie.

Łatwa integracja połączona z dobrą czytelnością
Dzięki dużemu 14-segmentowemu wyświetlaczowi i czerwonym cyfrom, wartości ciśnienia są łatwe do odczytania, nawet w jasnym otoczeniu. Ponadto zawartość wyświetlacza można obrócić o 180°, a obudowę o > 300°.

Szybka parametryzacja za pomocą 3 przycisków
PSD-4 można ustawić za pomocą 3 przycisków. Wyświetlacz i menu oferują intuicyjną nawigację zgodnie ze specyfikacją VDMA 24574-1. Przyspiesza to parametryzację i zmniejsza wysiłek związany z instalacją.

Karta produktu WIKA

Karta produktu WIKA

Interesują Cię dane poszczególnych produktów (np. raport z testów)? Dowiedz się więcej o swoim produkcie WIKA.