Простота интеграции в сочетании с хорошей читаемостью
Быстрая настройка параметров с помощью 3 кнопок
Описание
Электронное реле давления PSD-4 представляет собой универсальное решение задач промышленной автоматизации, в том числе в областях применения, где предъявляются требования к гигиене, а также в суровых условиях. Благодаря погрешности < ±0,5 % и минимальному долговременному дрейфу оно постоянно обеспечивает точное отображение рабочего давления в течение более 100 миллионов циклов нагрузки. Реле давления поставляется как с цифровым выходным сигналом, так и с аналоговым выходом с возможностью переключения и масштабирования. Кроме того, его можно легко контролировать методом самодиагностики.
Усовершенствованный контроль состояния через IO-Link За счет постоянного мониторинга обеспечиваются данные о состоянии и диагностические функции. Информация о том, неисправен ли прибор, а также о том, что значения давления или температуры выше или ниже спецификаций, отображается непосредственно в системе. С помощью данных также можно сделать выводы об изменении условий процесса. Благодаря дополнительной информации можно проверить нагрузку.
Улучшенная адаптивность, уменьшение складских запасов Малые складские расходы за счет меньшего количества вариантов: благодаря масштабируемому аналоговому выходу возможно ограничение диапазона измерений в соотношении 5:1. Кроме того, возможна настройка выходного сигнала в зависимости от конкретной области применения. Таким образом обеспечивается гибкость использования PSD-4.
Простота интеграции в сочетании с хорошей читаемостью Благодаря большому 14-сегментному дисплею и красным цифрам значения давления легко читаются даже при ярком освещении. Кроме того, дисплей можно повернуть на 180°, а корпус – на > 300°.
Быстрая настройка параметров с помощью 3 кнопок Настройка PSD-4 осуществляется с помощью 3 кнопок. С помощью дисплея и меню осуществляется интуитивно понятная навигация в соответствии со спецификацией VDMA 24574-1. Таким образом, ускоряется настройка параметров и снижается трудоемкость установки.