WIKA-uraportaali
WIKA WIKA
Takaisin yleiskatsaukseen
Malli PSD-4

Elektroninen painekytkin

Näytöllä

Valitut tiedostot
Tekniset tiedot PE 81.86 Käyttöohjeet Erityiset asiakirjat #1 Erityiset asiakirjat #2 Erityiset asiakirjat #3

Sovellukset

  • Työstökoneet
  • Hydrauli- ja paineilmajärjestelmät
  • Erikoiskoneenrakennus
  • Elintarvike- ja lääketeollisuus

Erikoisominaisuudet

  • Kehittynyt kunnonvalvonta IO-Linkin kautta
  • Suurempi joustavuus, pienempi varasto
  • Helppo integrointi yhdistettynä hyvään luettavuuteen
  • Nopea parametrointi 3 painikkeella

Kuvaus

Elektroninen painekytkin PSD-4 on yleisratkaisu teollisuuden automaatiotehtäviin - myös hygieenisissä sovelluksissa ja vaativissa olosuhteissa. Koska tarkkuus on < ±0,5 % ja pitkäaikainen ajautuminen on minimaalista, se takaa prosessipaineen tarkan esityksen pysyvästi yli 100 miljoonan kuormitussyklin ajan. Painekytkin on saatavana digitaalisella lähtösignaalilla sekä kytkettävällä ja skaalattavalla analogisella lähdöllä. Lisäksi sitä voidaan helposti valvoa itsediagnostiikan avulla.

Kehittynyt kunnonvalvonta IO-Linkin kautta
Kuntotiedot ja diagnostiikkatoiminnot mahdollistavat johdonmukaisen seurannan. Järjestelmä näyttää suoraan, onko se viallinen tai ovatko paine- tai lämpötila-arvot yli vai alle määritysten. Tietojen perusteella voidaan myös tehdä johtopäätöksiä muuttuvista prosessiolosuhteista. Lisätiedot auttavat latauksen tarkistamisessa.

Suurempi joustavuus, pienempi varasto
Alhaiset varastointikustannukset, koska vaihtoehtoja on vähemmän: Skaalautuvan analogisen ulostulon avulla mittausaluetta voidaan rajoittaa suhteessa 5:1. Lisäksi lähtösignaali voidaan konfiguroida sovelluskohtaisesti. Näin PSD-4:ää voidaan käyttää joustavasti.

Helppo integrointi yhdistettynä hyvään luettavuuteen
Suuren 14-segmenttinäytön ja punaisen numeronäytön ansiosta painearvot ovat helposti luettavissa myös kirkkaassa ympäristössä. Lisäksi näytön sisältöä voidaan kääntää 180° ja koteloa > 300°.

Nopea parametrointi 3 painikkeella
PSD-4 voidaan asettaa 3-painikkeella. Näyttö ja valikko tarjoavat intuitiivisen navigoinnin VDMA-määrityksen 24574-1 mukaisesti. Tämä nopeuttaa parametrointia ja vähentää asennustyötä.

WIKA tuotepassi

WIKA tuotepassi

Oletko kiinnostunut yksittäisistä tuotetiedoista (esim. testiraportti)? Lue lisää WIKA-tuotteestasi.
Ilmainen ostajan opas: Paineenmittaustekniikka elintarvike- ja juomateollisuudelle

Ilmainen ostajan opas: Paineenmittaustekniikka elintarvike- ja juomateollisuudelle