Portail Carrière WIKA
WIKA WIKA
Retour vers la vue générale
Type PSD-4

Pressostat electronique avec afficheur

Documents sélectionnés
Fiche technique PE 81.86 Mode d'emploi Documentation complémentaire #1 Documentation complémentaire #2 Documentation complémentaire #3

Applications

  • Machines outils
  • Hydraulique et pneumatique
  • Pompes et compresseurs
  • Construction de machines spéciales

Particularités

  • Ecran robuste, lecture très facile
  • Réglage intuitif et rapide
  • Configurations de montages faciles et flexibles
  • Signaux de sortie librement configurables

Description

Conception et fonctionnalités de haut rang
Le PSD-4 constitue une évolution et un développement du PSD-30, lequel a en son temps (2009) été récompensé par le trophée « iF de la conception produit » pour ses multiples qualités fonctionnelles. Une grande précision de 0,5 %, une configuration libre des signaux de sortie (PNP/NPN, 4 … 20 mA/0 … 10 V), la rangeabilité 5:1 de la sortie analogique ainsi que des fonctions d’autodiagnostiques font du PSD-4 une parfaite solution technique pour de nombreuses applications.

Installation personnalisée
L’installation du PSD-4 peut être facilement personnalisée selon les conditions de montage. En raison de la rotation presque illimitée de l’afficheur et du boîtier sur plus de 300°, la position de l’affichage peut être réglée indépendamment du raccord électrique. Ainsi, il peut être positionné face à l’opérateur alors que le raccord M12x1 se trouve dans une position adéquate par rapport au câble.

Haute qualité
Au cours de développement de la gamme des commutateurs WIKA, nous avons attaché une grande importance à la robustesse de l’exécution et au choix des matériaux adaptés aux applications des fabricants de machines. C’est précisément pour cette raison que le raccord fileté et le connecteur électrique sont en acier inoxydable. Endommager ou casser le raccord est par conséquent quasiment impossible.

IO-Link 1.1
Avec le signal de sortie conforme au standard de communication IO Link en option, le PSD-4 permet une intégration rapide dans les systèmes automates modernes. Le lien IO Link offre une installation ainsi qu’une paramétrisation encore plus rapides et une fonctionnalité plus grande du PSD-4

Application avec le numéro de série

Application avec le numéro de série

Vous êtes intéressé pour obtenir des données individuelles sur le produit (par exemple un rapport d'essai) ? Apprenez-en plus sur votre produit WIKA.