Elektronische drukschakelaar
Met display
Toepassingen
- Machinegereedschappen
- Hydraulica en pneumatiek
- Speciale machinebouw
- Voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie
Bijzondere eigenschappen
- Geavanceerde conditiebewaking via IO-Link
- Hogere flexibiliteit, lagere voorraad
- Eenvoudige integratie gecombineerd met goede leesbaarheid
- Snelle parameterinstelling via 3 knoppen
Omschrijving
De PSD-4 elektronische drukschakelaar is de universele oplossing voor industriële automatiseringstaken - ook in hygiënische toepassingen en onder zware omstandigheden. Dankzij een nauwkeurigheid van < ±0,5 % en minimale drift op lange termijn garandeert het permanent een nauwkeurige weergave van de procesdruk gedurende meer dan 100 miljoen belastingscycli. De drukschakelaar is verkrijgbaar met een digitaal uitgangssignaal en een schakelbare en schaalbare analoge uitgang. Bovendien kan hij ook gemakkelijk worden gecontroleerd via de zelfdiagnose.
Geavanceerde conditiebewaking via IO-Link
Conditiegegevens en de diagnosefuncties maken een consistente bewaking mogelijk. Of hij defect is, of dat de druk- of temperatuurwaarden boven of onder de specificaties liggen, wordt direct in het systeem weergegeven. De gegevens maken het ook mogelijk om conclusies te trekken over veranderende procesomstandigheden. Aanvullende informatie helpt om de belading te controleren.
Hogere flexibiliteit, lagere voorraad
Lage voorraadkosten door minder varianten: Met de schaalbare analoge uitgang kan het meetbereik worden beperkt in een verhouding van 5:1. Bovendien kan het uitgangssignaal specifiek voor de toepassing worden geconfigureerd. De PSD-4 kan dus flexibel worden gebruikt.
Eenvoudige integratie gecombineerd met goede leesbaarheid
Dankzij het grote display met 14 segmenten en rode cijfers zijn de drukwaarden gemakkelijk af te lezen, zelfs in een heldere omgeving. Bovendien kan de inhoud van het scherm 180° worden gedraaid en de behuizing > 300°.
Snelle parameterinstelling via 3 knoppen
De PSD-4 kan worden ingesteld met een 3-knopsbediening. Display en menu bieden intuïtieve navigatie in overeenstemming met VDMA-specificatie 24574-1. Dit versnelt de parameterinstelling en maakt het installeren gemakkelijker.