Portal de empleo WIKA
WIKA WIKA
Volver al resumen
Modelo PSD-4

Presostato electrónico con display

Documentos seleccionados
Hoja técnica PE 81.86 Manual de instrucción Documentación complementaria #1 Documentación complementaria #2 Documentación complementaria #3

Aplicaciones

  • Maquinaria
  • Hidráulica y neumática
  • Bombas y compresores
  • Máquinas especiales

Características

  • Display robusto de excelente lectura
  • Manejo fácil e intuitivo
  • Fácil adaptación a variadas condiciones de instalación
  • Señales de salida escalables y de fácil configuración

Descripción

Líder en diseño y funcionalidad
El presostato PSD-4 es el sucesor PSD-30, galardonado con el „iF product design award“ por su excelente variedad de aplicaciones.

El PSD-4 es una excelente solución para tareas de automatización, debido a se elevada exactitud de 0,5%, sus señales de salida configurables (PNP/NPN, 4 ... 20 mA/0 ... 10 V), su facilidad de escalar la salida analógica a 5:1 y su amplia capacidad de autodiagnóstico.

Instalación individualizada
El PSD-4 se adapta a cualquier posición de montaje. Su rotación casi completa de display y caja en más de 300 ° permite la orientación independiente de la conexión eléctrica.

Por lo tanto, es posible situar siempre la pantalla digital en la dirección del operador y colocar el conector M12 x 1 de acuerdo con el cableado deseado.

Excelente calidad
Durante el desarrollo de la familia de interruptores WIKA, se asignó un alto valor a un diseño robusto ya a la selección cuidadosa de materiales adecuados para aplicaciones en el sector de maquinaria. Por esta razón, la caja y la conexión roscada del conector eléctrico se fabrican en acero inoxidable. Por lo tanto, el desbordamiento o desgarramiento del conector es prácticamente imposible.

IO-Link 1.1
El PSD-4 permite una rápida integración en modernos sistemas de automatización mediante la señal de salida opcional según el estándar de comunicación IO-Link. IO-Link ofrece una instalación más sencilla y rápida y una amplia configuración para una mayor funcionalidad del PSD-4.

Pase de productos WIKA

Pase de productos WIKA

¿Le interesan los datos de productos individuales (por ejemplo, el informe de ensayo)? Obtenga más información sobre su producto WIKA.