Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelo PSD-4

Pressostato eletrônico

Com display

Documentos selecionados
Data sheet PE 81.86 Instruções de operação Documentação especial #1 Documentação especial #2 Documentação especial #3

Aplicações

  • Máquinas-ferramentas
  • Hidráulica e pneumática
  • Construção de máquinas especiais
  • Indústria alimentícia e farmacêutica

Características especiais

  • Monitoramento avançado de condições via IO-Link
  • Maior flexibilidade, menor estoque
  • Fácil integração combinada com boa legibilidade
  • Parametrização rápida através de 3 botões

Descrição

O pressostato eletrônico PSD-4 é a solução universal para tarefas de automação industrial – também em aplicações higiênicas e sob condições adversas. Graças a uma precisão de < ±0,5 % e a um desvio mínimo a longo prazo, ele garante permanentemente uma representação precisa da pressão do processo por mais de 100 milhões de ciclos de carga. O pressostato está disponível com um sinal de saída digital, bem como com uma saída analógica comutável e escalável. Além disso, ele também pode ser facilmente monitorado por meio do autodiagnóstico.

Monitoramento avançado de condições via IO-Link
Os dados de condição e as funções de diagnóstico permitem um monitoramento consistente. Se está com defeito ou se os valores de pressão ou temperatura estão acima ou abaixo das especificações é exibido diretamente no sistema. Os dados também permitem tirar conclusões sobre as mudanças nas condições do processo. Informações adicionais ajudam a verificar o carregamento.

Maior flexibilidade, menor estoque
Baixos custos de armazenamento devido ao menor número de variantes: Com a saída analógica escalonável, a faixa de medição pode ser restrita em uma proporção de 5:1. Além disso, o sinal de saída pode ser configurado especificamente para a aplicação. Assim, o PSD-4 pode ser usado de forma flexível.

Fácil integração combinada com boa legibilidade
Graças ao grande display de 14 segmentos e dígitos vermelhos, os valores de pressão são fáceis de ler, mesmo em ambientes claros. Além disso, o conteúdo da tela pode ser girado em 180° e a caixa em > 300°.

Parametrização rápida através de 3 botões
O PSD-4 pode ser configurado através da operação de 3 botões. O display e o menu oferecem navegação intuitiva de acordo com a especificação VDMA 24574-1. Isto acelera a parametrização e reduz o esforço de instalação.

Passe de produto WIKA

Passe de produto WIKA

Você está interessado em dados individuais de produtos (por exemplo, relatório de teste)? Saiba mais sobre o seu produto WIKA.