Карьерный портал WIKA
WIKA WIKA
Назад к обзору
Модель TC40

Кабельная термопара

Избранные документы
Типовой лист TE 65.40 Типовой лист SP 05.25 Типовой лист AC 80.30 Руководство по эксплуатации Дополнительное руководство по эксплуатации #1 Дополнительное руководство по эксплуатации #2 Дополнительное руководство по эксплуатации #3 Специальная документация

Области применения

  • Для непосредственной установки на производственных линиях
  • Машиностроение
  • Двигатели
  • Подшипник
  • Трубопроводы и резервуары

Особенности

  • Диапазон измерений: от -40 до +1 200 °C (от -40 до 2 192 °F)
  • Погружные или вкручиваемые с технологическим присоединением, поставляемым по заказу
  • Материалы изоляции кабеля: ПВХ, силикон, ПТФЭ или стекловолокно
  • Высокая механическая прочность
  • Взрывозащищенные версии

Описание

Кабельные термопары хорошо подходят для тех областей применения, в которых наконечник металлического датчика устанавливается непосредственно в разъемы (например, в компоненты машинного оборудования) или непосредственно в технологический процесс для любой области применения без химическими агрессивных сред или абразива.

Для установки в защитную гильзу используется должен поставляться подпружиненный компрессионный фитинг, за счет чего обеспечивается прижатие наконечника датчика к нижней части защитной гильзы. В противном случае на измерительный наконечник может быть оказано потенциально критическое усилие.

В стандартном исполнении данные термопары изготавливаются без технологических присоединений. Возможно применение таких крепежных элементов, как резьбовые фитинги, накидные гайки и т. д.