Portal kariery WIKA
WIKA WIKA
Powrót do przeglądu
Model TC40

Termopara kablowa

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa TE 65.40 Karta katalogowa SP 05.25 Karta katalogowa AC 80.30 Instrukcja obsługi Dodatkowa instrukcja obsługi #1 Dodatkowa instrukcja obsługi #2 Dodatkowa instrukcja obsługi #3 Specjalna dokumentacja

Zastosowanie

  • Do bezpośredniej instalacji w procesie
  • Budowa maszyn
  • Silniki
  • Łożyska
  • Rurociągi i statki

Specjalne właściwości

  • Zakresy czujników od -40 ... +1200 °C [-40 ... 2192 °F]
  • Do wprowadzenia, wkręcany z opcjonalnym przyłączem procesowym
  • Kabel z PVC, silikonu, PTFE lub włókna szklanego
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • Wersje zabezpieczone przed wybuchem

Opis

Termopary kablowe są szczególnie odpowiednie do zastosowań, w których metalowa końcówka czujnika jest montowana bezpośrednio w wywierconych otworach (np. w komponentach maszyn) lub bezpośrednio w procesie w dowolnym zastosowaniu bez agresywnych chemicznie mediów lub ścierania. W przypadku montażu w osłonie termometrycznej należy zastosować sprężynową złączkę redukcyjną, ponieważ tylko ona może wcisnąć końcówkę czujnika w dno osłony termometrycznej. W przeciwnym razie na końcówkę pomiarową może być wywierana potencjalnie krytyczna siła.

W wersji standardowej termopary są produkowane bez przyłączy procesowych. Można również stosować elementy mocujące, takie jak gwinty, nakrętki złącza itp.