Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelo TC40

Termopar de cabo

Documentos selecionados
Data sheet TE 65.40 Data sheet SP 05.25 Data sheet AC 80.30 Instruções de operação Instruções operacionais adicionais #1 Instruções operacionais adicionais #2 Instruções operacionais adicionais #3 Documentação especial

Aplicações

  • Para instalação direta no processo
  • Fabricante de máquinas e equipamentos
  • Motores
  • Rolamentos
  • Dutos e navios

Características especiais

  • O sensor varia de -40 a +1.200 °C [-40 a 2.192 °F]
  • Para inserção, aparafusar com conexão de processo opcional
  • Cabo de PVC, silicone, PTFE ou fibra de vidro
  • Alta resistência mecânica
  • Versões protegidas contra explosão

Descrição

Os termopares com cabo são particularmente adequados para aquelas aplicações nas quais a ponta metálica do sensor é montada diretamente em furos (por exemplo, em componentes de máquinas) ou diretamente no processo para qualquer aplicação sem meios quimicamente agressivos ou abrasão. Para montagem em um poço termométrico, um acessório de compressão com mola deve ser fornecido, pois somente ele pode pressionar a ponta do sensor na parte inferior do poço termométrico. Caso contrário, uma força potencialmente crítica poderá ser exercida na ponta de medição.

Na versão padrão os termopares são fabricados sem conexões de processo. Também podem ser utilizados elementos de fixação como acessórios roscados, porcas de união, etc.