Portale Carriere WIKA
WIKA WIKA
Torna alla lista
Modello TC40

Termocoppia con uscita cavo

Documenti selezionati
Scheda tecnica TE 65.40 Scheda tecnica SP 05.25 Scheda tecnica AC 80.30 Manuale d'uso Manuale d'uso aggiuntivo #1 Manuale d'uso aggiuntivo #2 Manuale d'uso aggiuntivo #3 Documentazione speciale

Applicazioni

  • Per installazione diretta nel processo
  • Costruttori di macchine
  • Motori
  • Cuscinetti
  • Tubazioni e serbatoi

Caratteristiche distintive

  • Campi di applicazione da -40 ... +1.200 °C (-40 ... 2.192 °F)
  • Per inserzione, installazione tramite l'attacco al processo opzionale
  • Cavo in PVC, silicone, PTFE o fibra di vetro
  • Elevata resistenza meccanica
  • Versioni per aree classificate a rischio di esplosione (opzione)

Descrizione

Le termocoppie con uscita cavo sono particolarmente idonee per le applicazioni nelle quali l'estremità metallica del sensore viene inserita direttamente in fori (es. componenti di macchine) o direttamente nel processo, per qualsiasi applicazione con fluidi non aggressivi o abrasivi.

Per il montaggio in un pozzetto, si raccomanda l'utilizzo di un raccordo a compressione con molleggio, necessario affinché la punta del sensore sia a contatto con il fondo del pozzetto. In caso contrario, una forza eccessiva potrebbe essere esercitata sull'estremità della sonda, causandone il danneggiamento.

Nella versione standard le sonde a cavo sono costruite senza gli attacchi al processo. E' possibile utilizzare elementi di serraggio come raccordi filettati, dadi, ecc.