WIKA Carrièreportaal
WIKA WIKA
Terug naar het overzicht
Type TC40

Kabelthermokoppel

Geselecteerde documenten
Data sheet TE 65.40 Data sheet SP 05.25 Data sheet AC 80.30 Gebruikshandleiding Aanvullende gebruiksaanwijzing #1 Aanvullende gebruiksaanwijzing #2 Aanvullende gebruiksaanwijzing #3 Speciale documentatie

Toepassingen

  • Voor directe inbouw in het proces
  • Machinebouw
  • motoren
  • Lager
  • Pijpleidingen en vaten

Bijzondere eigenschappen

  • Sensorbereik van -40 ... +1.200 °C [-40 ... 2.192 °F]
  • Om in te brengen inschroeven met optionele procesaansluiting
  • Kabel van pvc, silicone, PTFE of glasvezel
  • Mechanisch zeer sterk
  • Explosiebeveiligde versies

Beschrijving

Kabelthermokoppels zijn bijzonder geschikt voor toepassingen waarin de metalen sensorpunt direct in de boring ingebouwd is (bijv. in machinedelen) of direct in het proces voor toepassingen zonder chemisch agressieve media of schuring. Voor opbouw in een thermowell is een geveerde drukfitting nodig, omdat alleen deze de sensorpunt in de bodem van de thermowell kan duwen. Anders kan een potentieel kritische kracht op de meetpunt worden uitgeoefend.

In de standaarduitvoering worden de thermokoppels zonder procesaansluitingen gemaakt. Bevestigingselementen zoals schroefverbindingen, wartelmoeren e.d. kunnen ook worden gebruikt.