WIKAキャリアポータル
WIKA WIKA
TC40

ケーブル式 熱電対

TE 65.40 SP 05.25 AC 80.30 #1 #2 #3 特別文書

用途

  • プロセスへの直接挿入
  • 機械製造、組立
  • 電動機
  • ベアリング
  • パイプラインや船舶

特徴

  • 対応温度レンジは最大0 ... 1,200 ℃ (32 ... 2,192 °F)
  • 挿入に関してはねじ込みと任意のプロセス接続
  • PVC、シリコーン又はPTFEのケーブル
  • 高い機械的強度
  • 防爆対応

製品説明

ケーブル式の温度計は、形状が小さく、センサー先端(計測部)を直接機械部品に挿入することに適しております。温度計測上の誤差を減らすために、計測したい箇所にボアホールを設け、そこに挿入することを推奨いたします。ただし、ケーブル式の温度計は、腐食性や機械的強度を必要とする箇所でのご使用には適しておりません。

サーモウェル内部への取り付けに関しては、センサーチップがサーモウェル底に当たる様にする為にばね過重コンプレッションフィッティングの仕様で供給されています。さもなければ過大な力が測定部のチップのみに及ぼされる可能性がございます。

標準では、熱電対はプロセス接続が無い仕様で製造されます。固定ねじ、ユニオンナット等の固定部材についてはオプションで対応可能です。