Los termopares con cable son especialmente adecuados para montaje directo de la punta metálica del sensor en taladros (por ejemplo componentes de máquinas), o en el proceso para cualquier aplicación sin contacto con medio químico-agresivo o sin abrasión.
El montaje en una vaina requiere la rosca deslizante para asegurar el ajuste de la punta al fondo de la vaina, sin que se ejerza fuerza crítica alguna sobre ésta.La versión estándar no incluye una conexión a proceso de las sondas de cable. Se pueden utilizar elementos de fijación tales como racores, tuercas locas, etc..