저항온도계는 공정 라인에 직접 체결하여 사용하는 디자인으로 선박이나 파이프라인에 주로 적용되고 있습니다. 이 제품은 보통의 기계적 하중과 일반 화학적 조건 상태에서의 액체나 기체 등의 유체게 사용하기에 적합합니다.
조립형 보호관과 함께 공급되며 연결되는 헤드와 나사산으로 체결하여 공급합니다. 교체형 계측기는 공정 중에 영향을 주지 않고 제거가 가능합니다. 운전 중 사용자에 의해 교체가 필요한 경우나 계측기의 검증, 검사가 요구될 경우에도 공정상에는 아무런 영향을 주지 않고 진행할 수 있습니다.
삽입 길이, 프로세스 커넥션, 써모웰 타입, 커넥션 헤드, 센서의 타입, 정확도 및 연결 방법 등은 각각의 응용 분야에 맞게 선택할 수 있습니다.
TR11-C에는 다양한 방폭 승인을 받을 수 있습니다.
이와 함께 WIKA 제품의 아날라로그 신호의 전송기 또는 디지털 전송기를 TR11-C 센서 헤드 안에 부착하여 완전체로 공급이 가능합니다.