Os termorresistência desta série são projetados para serem rosqueados diretamente no processo, principalmente em vasos e tubulações. Esses termômetros são adequados para meios líquidos e gasosos sob carga mecânica moderada e condições químicas normais.
O tubo de proteção em aço inoxidável é todo soldado e parafusado no cabeçote. Um elemento de medição opcional (design tubular) pode ser removido sem retirar o sensor completo da planta. Isto permite a inspeção, o monitoramento do equipamento de medição ou, quando for necessária manutenção, a substituição enquanto a planta está em operação.
O comprimento de inserção, a conexão do processo, o design do tubo de proteção, o cabeçote de conexão, o tipo e o número de sensores, a precisão e o método de conexão podem ser selecionados para se adequar à respectiva aplicação.
Um grande número de diferentes aprovações de proteção contra explosão está disponível para o TR11-C.
Opcionalmente podemos encaixar transmissores analógicos ou digitais da linha WIKA no cabeçote de conexão do TR11-C.