WIKA-uraportaali
WIKA WIKA
Takaisin yleiskatsaukseen
Malli TR11-C

Kierteinen vastuslämpömittari

Suojataskulla, putkimainen malli

Valitut tiedostot
Tekniset tiedot TE 60.14 Käyttöohjeet Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #1 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #2 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #3

Sovellukset

  • Koneenrakennus, laitteistojen ja säiliöiden valmistus
    • Saniteetti-, lämmitys- ja ilmastointiteknologia

Erikoisominaisuudet

  • Käyttöalueet -50 ... +250 °C (-58 ... +482 °F)
    • Integroidulla suojataskulla
    • Anturi rakennettu suojataskun kärkeen (vakiona)
    • Vaihdettavissa oleva mittauskärki (optio)
    • Räjähdyssuojatut mallit

Kuvaus

Tämän sarjan vastuslämpötilamittarit on suunniteltu ruuvikiinnitykseen suoraan prosessiin, pääasiassa säiliöissä ja putkistoissa.Nämä lämpömittarit sopivat nestemäisille ja kaasumaisille väliaineille, joita käytetään kohtalaisella mekaanisella kuormalla ja normaaleissa kemiallisissa olosuhteissa. Suojatasku on valmistetu haponkestävästä teräksestä hitsaamalla ja kierretty liitäntäpäähän. Vaihdettava mittauskärki voidaan irrottaa ilman, että koko anturi olisi poistettava laitteistosta. Tämän ansiosta tarkastus, mittauslaitteen valvonta, sekä mahdollisen huollon yhteydessä vaihtaminen ovat mahdollisia käytön aikana ja laitteiston ollessa käynnissä.

Asennuspituus, prosessiliitäntä, suojataskun muotoilu, liitäntäpää, anturien tyyppi ja määrä, tarkkuus ja liitäntämenetelmä voidaan valita vastaavan sovelluksen mukaan.Vaihtoehtoisesti TR11-C:n liitäntäpäähän voidaan liittää WIKA:n tuotevalikoiman analogisia tai digitaalisia lähettimiä.