Weerstandsmeters uit deze serie zijn ontworpen om direct in het proces te worden geschroefd, voornamelijk in vaten en leidingen. Deze thermometers zijn geschikt voor vloeibare en gasvormige media onder gemiddelde mechanische belasting en normale chemische omstandigheden.
De beschermbuis van roestvrij staal is volledig gelast en in de aansluitkop vastgeschroefd. Een optioneel meetelement (buisvormige uitvoering) kan verwijderd worden zonder de gehele sensor uit de installatie te halen. Hierdoor kan inspectie plaatsvinden, meetapparatuur worden bewaakt of, wanneer onderhoud nodig is, worden vervangen terwijl de installatie draait.
Inbrengdiepte, procesaansluiting, ontwerp beschermbuis, aansluitkop, type en aantal sensoren, nauwkeurigheid en aansluitmethode kunnen individueel voor de betreffende toepassing worden gekozen.
Er is een groot aantal verschillende explosieveilige goedkeuringen beschikbaar voor de TR11-C.
Optioneel monteren wij analoge of digitale transmitters uit het WIKA programma in de aansluitkop van de TR11-C.