Portal de empleo WIKA
WIKA WIKA
Volver al resumen
Modelo TR11-C

Termorresistencia para roscar

Con vaina de tubo

Documentos seleccionados
Hoja técnica TE 60.14 Manual de instrucción Manual de instrucción adicional #1 Manual de instrucción adicional #2 Manual de instrucción adicional #3

Aplicaciones

  • Maquinaria, instalaciones industriales y depósitos
  • Instalaciones sanitarias, sistemas de calefacción y aire acondicionado

Características

  • Rangos de temperatura desde -50 ... +250 °C (-58 ... +482 °F)
  • Con vaina de tubo incorporada
  • Sensor montado en la punta de la vaina (estándar)
  • Unidad extraíble (Opción)
  • Variantes con protección antiexplosiva

Descripción

Las termorresistencias de esta serie son adecuadas para su montaje directa en el proceso, sobre todo en depósitos y tubos.

Están construidas para aplicaciones con medios líquidos y gaseosos bajo cargas mecánicas y químicas moderadas. La vaina es de acero inoxidable, soldado completamente y roscado en el cabezal.

El usuario puede desmontar la unidad extraíble (opcional) sin necesidad de remover la sonda de la instalación. Esta construcción permite realizar comprobaciones técnicas, monitorizaciones del medio sin parar el proceso.

La longitud de inserción, la conexión al proceso, la versión de la vaina, cabezal, tipo y cantidad de sensores son libremente elegibles para su adaptación al proceso.

Opcionalmente montamos transmisores analógicos, o digitales de nuestra gama en el cabezal del TR11-C.